Menü Keresés

Fióksínek

Raktáron

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
42 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hosszúság zárt állapotban Hossz kihúzva Teljes hossz Anyag Terhelési kapacitás Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
350.0 mm
Acél
35.0 mm
12.7 mm
9 Raktáron
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acél
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acél
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Acél
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Acél
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
7.259,3868 Ft - 18.478,4068 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acél
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
1 Raktáron
300.0 mm
Rozsdamentes acél
45.0 mm
12.7 mm
1 Raktáron
500.0 mm
Rozsdamentes acél
45.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
34.909,4636 Ft - 88.854,0693 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acél
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
10148204 7.371,4846 Ft - 18.766,1328 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acél
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acél
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
10.316,7873 Ft - 11.463,0902 Ft 71 Raktáron
350.0 mm
Galvanised Steel
18.108,8181 Ft - 20.120,909 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
650.0 mm
Galvanised Steel
28.870,1026 Ft - 32.077,8851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
300.0 mm
Acél
67.385,7835 Ft - 74.873,0927 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
700.0 mm
Acél
34.030,7097 Ft - 37.811,8996 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
Acél
53.513,0303 Ft - 59.458,9158 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
600.0 mm
Acél
  • / 3
Fióksín 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    350.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    255.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín 707.0 mm 26.3 mm Acél

10148235


Készletszintek
9 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    350.0 mm
  • Hossz kihúzva
    707.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    707.0 mm
Fióksín 889.0 mm 35.0 mm Acél

10148273


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    508.0 mm
  • Hossz kihúzva
    889.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    889.0 mm
Fióksín 695.0 mm 35.0 mm Acél

10283080


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    695.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    695.0 mm
Fióksín 1072.0 mm 35.0 mm Acél

10283127


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    610.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1072.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    1072.0 mm
Fióksín 681.0 mm 35.0 mm Acél

10148198

Ártartomány
18.478 Ft - 7.259 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    681.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    681.0 mm
Fióksín 876.0 mm 35.0 mm Acél

10148211


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    876.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    876.0 mm
Fióksín 1005.0 mm 26.3 mm Acél

10148259


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    500.0 mm
  • Hossz kihúzva
    1005.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    1005.0 mm
Fióksín 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    300.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    300.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    45.0 mm
  • Teljes hossz
    500.0 mm
  • Csúszó elmozdulás
    500.0 mm
  • Csúszó elmozdulás iránya
    Egyirányú
Fióksín 965.0 mm 35.0 mm Acél

10148228


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    550.0 mm
  • Hossz kihúzva
    965.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    965.0 mm
Fióksín 787.0 mm 35.0 mm Acél

10148266

Ártartomány
88.854 Ft - 34.909 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    457.0 mm
  • Hossz kihúzva
    787.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    787.0 mm
Fióksín 781.0 mm 35.0 mm Acél

10148204

Ártartomány
18.766 Ft - 7.371 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    450.0 mm
  • Hossz kihúzva
    781.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    35.0 mm
  • Teljes hossz
    781.0 mm
Fióksín 806.0 mm 26.3 mm Acél

10148242


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hosszúság zárt állapotban
    400.0 mm
  • Hossz kihúzva
    806.0 mm
  • Teljes magasság
    12.7 mm
  • Teljes szélesség
    26.3 mm
  • Teljes hossz
    806.0 mm
Fióksín 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Ártartomány
11.463 Ft - 10.316 Ft

Készletszintek
71 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    350.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    8302420090
Fióksín 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Ártartomány
20.120 Ft - 18.108 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    650.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 300.0 mm 45.0 mm Acél

10584606

Ártartomány
32.077 Ft - 28.870 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    300.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 700.0 mm 45.0 mm Acél

10584682

Ártartomány
74.873 Ft - 67.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    700.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 400.0 mm 45.0 mm Acél

10584620

Ártartomány
37.811 Ft - 34.030 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    400.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 600.0 mm 45.0 mm Acél

10584668

Ártartomány
59.458 Ft - 53.513 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    600.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090