Menü Keresés

Fióksínek

Raktáron

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Anyag: Galvanizált vagy rozsdamentes acél, AISI 304 rozsdamentes acél, Acél, Rozsdamentes acél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
42 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Hosszúság zárt állapotban Hossz kihúzva Teljes hossz Anyag Terhelési kapacitás Teljes szélesség Teljes magasság Megveszem
67.385,7835 Ft - 74.873,0927 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
700.0 mm
Acél
34.030,7097 Ft - 37.811,8996 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
400.0 mm
Acél
10.316,7873 Ft - 11.463,0902 Ft 61 Raktáron
350.0 mm
Galvanised Steel
18.108,8181 Ft - 20.120,909 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
650.0 mm
Galvanised Steel
28.870,1026 Ft - 32.077,8851 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
300.0 mm
Acél
53.513,0303 Ft - 59.458,9158 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
600.0 mm
Acél
13.411,5126 Ft - 16.557,419 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
462.0 mm
Acél
8.525,4573 Ft - 9.472,7304 Ft 61 Raktáron
300.0 mm
Galvanised Steel
12.579,2722 Ft - 13.976,9692 Ft 110 Raktáron
450.0 mm
Galvanised Steel
19.886,8071 Ft - 22.096,4523 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
700.0 mm
Galvanised Steel
49.685,9029 Ft - 55.206,5588 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
550.0 mm
Acél
25.002,9765 Ft - 27.781,0783 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
Acél
7.843,4192 Ft - 8.714,9143 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
215.0 mm
Acél
10.898,1824 Ft - 12.109,093 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
295.0 mm
Acél
16.197,4798 Ft - 17.997,1999 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
600.0 mm
Galvanised Steel
39.613,5951 Ft - 44.015,1057 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
450.0 mm
Acél
7.459,0175 Ft - 8.287,7946 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
168.0 mm
Acél
44.751,9834 Ft - 49.724,426 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
500.0 mm
Acél
10.857,2936 Ft - 13.404,0616 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
375.0 mm
Acél
10584491 8.107,6299 Ft - 9.008,4777 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
250.0 mm
Galvanised Steel
  • / 3
Fióksín 700.0 mm 45.0 mm Acél

10584682

Ártartomány
74.873 Ft - 67.385 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    700.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 400.0 mm 45.0 mm Acél

10584620

Ártartomány
37.811 Ft - 34.030 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    400.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Ártartomány
11.463 Ft - 10.316 Ft

Készletszintek
61 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    350.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    8302420090
Fióksín 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Ártartomány
20.120 Ft - 18.108 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    650.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 300.0 mm 45.0 mm Acél

10584606

Ártartomány
32.077 Ft - 28.870 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    300.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 600.0 mm 45.0 mm Acél

10584668

Ártartomány
59.458 Ft - 53.513 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    600.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 462.0 mm 35.0 mm Acél

10584767

Ártartomány
16.557 Ft - 13.411 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    462.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fióksín 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Ártartomány
9.472 Ft - 8.525 Ft

Készletszintek
61 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    300.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Ártartomány
13.976 Ft - 12.579 Ft

Készletszintek
110 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    450.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    8302420090
Fióksín 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Ártartomány
22.096 Ft - 19.886 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    700.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 550.0 mm 45.0 mm Acél

10584651

Ártartomány
55.206 Ft - 49.685 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    550.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fióksín 250.0 mm 45.0 mm Acél

10584590

Ártartomány
27.781 Ft - 25.002 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    250.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fióksín 215.0 mm 35.0 mm Acél

10584705

Ártartomány
8.714 Ft - 7.843 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    215.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 295.0 mm 35.0 mm Acél

10584729

Ártartomány
12.109 Ft - 10.898 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    295.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 600.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584569

Ártartomány
17.997 Ft - 16.197 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    600.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 450.0 mm 45.0 mm Acél

10584637

Ártartomány
44.015 Ft - 39.613 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    450.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fióksín 168.0 mm 35.0 mm Acél

10584699

Ártartomány
8.287 Ft - 7.459 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    168.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fióksín 500.0 mm 45.0 mm Acél

10584644

Ártartomány
49.724 Ft - 44.751 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    500.0 mm
  • Teljes anyag
    Rozsdamentes acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090
Fióksín 375.0 mm 35.0 mm Acél

10584743

Ártartomány
13.404 Ft - 10.857 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    375.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7326909890
Fióksín 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Ártartomány
9.008 Ft - 8.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hossz kihúzva
    250.0 mm
  • Teljes anyag
    Acél
  • Vámtarifaszám
    7318190090