Menü Keresés

Fióksín 295.0 mm 35.0 mm Acél

Hidegen hengerelt acél fióksín 20 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584729

Gyártói cikkszám:

10579336

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 12.109,093 Ft
5 - 9 11.503,6376 Ft
10 + 10.898,1824 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.109 Ft

1 x 12.109,093 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 295.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot