Menü Keresés

Fióksín 250.0 mm 45.0 mm Acél

Rozsdamentes acél 201-és fióksín 35 kg teherbírással.
Essentra cikkszám:

10584590

Gyártói cikkszám:

10579206

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 27.781,0783 Ft
5 - 9 26.392,0274 Ft
10 + 25.002,9765 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

27.781 Ft

1 x 27.781,0783 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 250.0 mm
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 7326909890

A 10579206sz. terméket helyettesíti:

Fióksín 500.0 mm 45.0 mm
Essentra cikkszám: 10282953
Gyártói cikkszám: 497889

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot