Menü Keresés

Fióksín 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

Hidegen hengerelt acél fióksín 35 kg teherbírással. A(z) sz. tételt helyettesíti: D2000300A
Essentra cikkszám:

10584507

Gyártói cikkszám:

10579114

78 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 9.241,6881 Ft
5 - 9 8.779,6097 Ft
10 + 8.317,5193 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

9.242 Ft

1 x 9.241,6881 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Hossz kihúzva 300.0 mm
Teljes anyag Acél
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot