Az csapszáras szorító kézigombok külső felületükön recézéssel rendelkeznek, melyek erősen megmarkolható és kényelmes fogást biztosítanak. A mechanikai behatásoknak ellenálló gombok anya alkatrészekre csatlakoztathatók, ellenállók olajjal, üzemanyagokkal és zsírokkal szemben.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Menet anyaga | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411,379 Ft - 2.439,4676 Ft | 100 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 452,2275 Ft - 1.024,0656 Ft | 1500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 7.777,7347 Ft - 7.777,7347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 7.575,576 Ft - 7.575,576 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 8.086,2961 Ft - 8.086,2961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.968,9532 Ft - 5.968,9532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 17.119,5311 Ft - 17.119,5311 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 8.639,5644 Ft - 8.639,5644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 11.969,8336 Ft - 11.969,8336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.937,0388 Ft - 5.937,0388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 12.427,3459 Ft - 12.427,3459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.937,0388 Ft - 5.937,0388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 5.968,9532 Ft - 5.968,9532 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 12.427,3459 Ft - 12.427,3459 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 8.639,5644 Ft - 8.639,5644 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 10.852,6503 Ft - 10.852,6503 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 11.469,7602 Ft - 11.469,7602 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 11.969,8336 Ft - 11.969,8336 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 8.841,7231 Ft - 8.841,7231 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rozsdamentes acél
|
Belső menetes
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
| 15.629,9449 Ft - 15.629,9449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rozsdamentes acél
|
Menetes szár
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz