Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10501771
1504730
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M8 |
|---|---|
| Menethossz | 16.0 mm |
| Menethossz | 0.63 in |
| Gomb átmérője | 1.969 in |
| Gomb átmérője | 50.0 mm |
| Gombmagasság | 0.63 in |
| Gombmagasság | 16.0 mm |
| Teljes magasság | 34.0 mm |
| Teljes magasság | 1.339 in |
| Szár átmérője | 21.0 mm |
| Szár átmérője | 0.827 in |
| Szár magassága | 0.709 in |
| Szár magassága | 18.0 mm |
| Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Belső menetes |
| Gomb anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8487905990 |