Menü Keresés

Recézett gomb 14.0 mm M4 Fekete

Black Screw On Grip Hand Wheel and Knob has a knurled texture around the diameter of the handle to create a firm yet comfortable gripping surface.
Essentra cikkszám:

10246528

Gyártói cikkszám:

460585

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 1.024,0656 Ft
500 + 452,2275 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

51.203 Ft

50 x 1.024,0656 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M4
Body Diameter 14.0 mm
Gomb átmérője 14.0 mm
Gombmagasság 16.0 mm
Szín Fekete
Befejezés Fényes
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot