Menü Keresés

Kézikerék 60.0 mm M10 20.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10501795

Gyártói cikkszám:

1504732

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 15

A következő szorzatának a rendelése 15

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 20.0 mm
Gomb átmérője 60.0 mm
Gombmagasság 22.0 mm
Teljes magasság 39.0 mm
Szár átmérője 25.0 mm
Szár magassága 17.0 mm
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Belső menetes
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot