10501856
1504738
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 15 + | 11.969,8336 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M12 |
|---|---|
| Menethossz | 22.0 mm |
| Menethossz | 0.866 in |
| Gomb átmérője | 60.0 mm |
| Gomb átmérője | 2.362 in |
| Gombmagasság | 21.0 mm |
| Gombmagasság | 0.827 in |
| Teljes magasság | 39.0 mm |
| Teljes magasság | 1.535 in |
| Szár átmérője | 25.0 mm |
| Szár átmérője | 0.984 in |
| Szár magassága | 18.0 mm |
| Szár magassága | 0.709 in |
| Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Belső menetes |
| Gomb anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8487905990 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz