Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10501825
1504735
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M12 |
|---|---|
| Menethossz | 30.0 mm |
| Menethossz | 1.181 in |
| Gomb átmérője | 2.362 in |
| Gomb átmérője | 60.0 mm |
| Gombmagasság | 0.827 in |
| Gombmagasság | 21.0 mm |
| Teljes magasság | 2.717 in |
| Teljes magasság | 69.0 mm |
| Szár átmérője | 25.0 mm |
| Szár átmérője | 0.984 in |
| Szár magassága | 0.709 in |
| Szár magassága | 18.0 mm |
| Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Threaded Stud |
| Gomb anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8487905990 |