10501788
1504731
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 15 + | 8.639,5644 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M8 |
|---|---|
| Menethossz | 0.591 in |
| Menethossz | 15.0 mm |
| Gomb átmérője | 50.0 mm |
| Gomb átmérője | 1.969 in |
| Gombmagasság | 0.669 in |
| Gombmagasság | 17.0 mm |
| Teljes magasság | 1.339 in |
| Teljes magasság | 34.0 mm |
| Szár átmérője | 0.827 in |
| Szár átmérője | 21.0 mm |
| Szár magassága | 17.0 mm |
| Szár magassága | 0.669 in |
| Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Belső menetes |
| Gomb anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8487905990 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz