10501689
1504721
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 7.777,7347 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M8 |
|---|---|
| Menethossz | 20.0 mm |
| Menethossz | 0.787 in |
| Gomb átmérője | 1.575 in |
| Gomb átmérője | 40.0 mm |
| Gombmagasság | 0.61 in |
| Gombmagasság | 15.5 mm |
| Teljes magasság | 50.5 mm |
| Teljes magasság | 1.988 in |
| Szár átmérője | 18.0 mm |
| Szár átmérője | 0.709 in |
| Szár magassága | 0.591 in |
| Szár magassága | 15.0 mm |
| Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Menetes szár |
| Gomb anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8487905990 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz