Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10501696
1504722
| Mennyiség | Egységár |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Menetméret | M8 |
|---|---|
| Menethossz | 0.984 in |
| Menethossz | 25.0 mm |
| Gomb átmérője | 40.0 mm |
| Gomb átmérője | 1.575 in |
| Gombmagasság | 15.5 mm |
| Gombmagasság | 0.61 in |
| Teljes magasság | 2.185 in |
| Teljes magasság | 55.5 mm |
| Szár átmérője | 0.709 in |
| Szár átmérője | 18.0 mm |
| Szár magassága | 15.0 mm |
| Szár magassága | 0.591 in |
| Menet anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rögzítés típusa | Threaded Stud |
| Gomb anyaga | Rozsdamentes acél |
| Vámtarifaszám | 8487905990 |