Menü Keresés

Kézikerék 50.0 mm M10 30.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10501740

Gyártói cikkszám:

1504727

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 11.469,7602 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

11.470 Ft

1 x 11.469,7602 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M10
Menethossz 30.0 mm
Gomb átmérője 50.0 mm
Gombmagasság 17.0 mm
Teljes magasság 64.0 mm
Szár átmérője 21.0 mm
Szár magassága 17.0 mm
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot