Menü Keresés

Kézikerék 40.0 mm M6 12.0 mm Rozsdamentes acél

Essentra cikkszám:

10501665

Gyártói cikkszám:

1504719

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 5.937,0388 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

59.370 Ft

10 x 5.937,0388 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menetméret M6
Menethossz 12.0 mm
Gomb átmérője 40.0 mm
Gombmagasság 15.5 mm
Teljes magasság 30.5 mm
Szár átmérője 18.0 mm
Szár magassága 15.0 mm
Menet anyaga Rozsdamentes acél
Rögzítés típusa Belső menetes
Gomb anyaga Rozsdamentes acél
Vámtarifaszám 8487905990

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot