Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiaali: PP Väri: Keltainen, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0, Sarjanumero: SR5762
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | S | D | Thread Sizes (All) | Väri | H | L | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2515 € - 0,3742 € | 3200 Varastossa |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,1254 € - 0,4567 € | 540 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,7419 € - 1,2819 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1976 € - 0,2403 € | 5600 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Musta
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,1543 € - 0,8398 € | 1935 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1563 € - 0,1953 € | 5100 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1/2-13 in UNF
|
Musta
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,5796 € - 1,0992 € | 175 Varastossa |
1.071 in
27.2 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
0.992 in
25.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,0861 € - 0,3772 € | 445 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Keltainen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,2442 € | 5330 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 0,7712 € - 0,9135 € | 1000 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,0638 € - 0,1983 € | 40200 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Keltainen
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
||
| 0,1375 € - 0,3565 € | 5550 Varastossa |
0.681 in
17.3 mm
|
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
|
||
| 0,3382 € - 1,6179 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,5491 € - 1,1532 € | 3420 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
0.909 in
23.1 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
|
||
| 0,7957 € - 1,7033 € | 700 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
1 7/8 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1.051 in
26.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
| 0,3993 € - 0,887 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1 3/16 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1 in
25.4 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
|
||
| 0,1973 € - 0,5275 € | 10500 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
|
||
| 10149737 | 0,3152 € - 0,4007 € | 30765 Varastossa |
0.752 in
19.1 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
7/8 in - 14 UNF
|
Keltainen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
|
|
| 0,8728 € - 0,9548 € | 9 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
1 5/8 in - 12 UNF
|
Keltainen
|
1.071 in
27.2 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,2052 € - 0,2155 € | 3700 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
Keltainen
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.421 in
10.7 mm