Valikko Haku

UNF gängade pluggar

Varastossa

Threaded O-ring Plugs are designed for use on UNF Threads. Provides a watertight seal with a compressed flange lip, and optional O-ring. Ensures superior leak prevention for hydraulic threads. Ideal for flat-faced hydraulic fittings. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).

  • Kierteinen O-rengas pitää lian, pölyn, roskat ja kosteuden poissa reiästä.
  • Se kestää lämpötiloja, jotka vaihtelevat -40 F – 230 F | -40 C - 110 C välillä.
  • Käytetään usein tasapintaisissa letkuliittimissä.
Materiaali: PP Väri: Keltainen, Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0, Sarjanumero: SR5762

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
20 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus S D Thread Sizes (All) Väri H L Kierrestandardi Osta
0,2515 € - 0,3742 € 3200 Varastossa
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Keltainen
18.0 mm
13.2 mm
0,1254 € - 0,4567 € 540 Varastossa
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Keltainen
23.1 mm
16.8 mm
0,7419 € - 1,2819 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Keltainen
25.2 mm
17.8 mm
0,1976 € - 0,2403 € 5600 Varastossa
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Musta
17.6 mm
10.4 mm
0,1543 € - 0,8398 € 1935 Varastossa
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Keltainen
25.4 mm
17.8 mm
0,1563 € - 0,1953 € 5100 Varastossa
12.7 mm
17.5 mm
1/2-13 in UNF
Musta
17.6 mm
10.4 mm
0,5796 € - 1,0992 € 175 Varastossa
27.2 mm
40.9 mm
1 5/16 in - 12 UNF
Keltainen
25.2 mm
17.8 mm
0,0861 € - 0,3772 € 445 Varastossa
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Keltainen
20.3 mm
14.2 mm
0,1922 € - 0,2442 € 5330 Varastossa
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Keltainen
14.5 mm
9.9 mm
0,7712 € - 0,9135 € 1000 Varastossa
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Keltainen
27.2 mm
19.6 mm
0,0638 € - 0,1983 € 40200 Varastossa
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Keltainen
15.2 mm
10.7 mm
0,1375 € - 0,3565 € 5550 Varastossa
17.3 mm
23.9 mm
3/4 in - 16 UNF
Keltainen
18.0 mm
13.2 mm
0,3382 € - 1,6179 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Keltainen
26.7 mm
19.0 mm
0,5491 € - 1,1532 € 3420 Varastossa
22.1 mm
33.3 mm
1 1/16 in - 12 UNF
Keltainen
23.1 mm
16.8 mm
0,7957 € - 1,7033 € 700 Varastossa
38.1 mm
54.0 mm
1 7/8 in - 12 UNF
Keltainen
26.7 mm
19.0 mm
0,3993 € - 0,887 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
38.1 mm
1 3/16 in - 12 UNF
Keltainen
25.4 mm
17.8 mm
0,1973 € - 0,5275 € 10500 Varastossa
10.9 mm
15.8 mm
7/16 in - 20 UNF
Keltainen
14.5 mm
9.9 mm
10149737 0,3152 € - 0,4007 € 30765 Varastossa
19.1 mm
26.9 mm
7/8 in - 14 UNF
Keltainen
20.3 mm
14.2 mm
0,8728 € - 0,9548 € 9 Varastossa
28.6 mm
42.8 mm
1 5/8 in - 12 UNF
Keltainen
27.2 mm
19.6 mm
0,2052 € - 0,2155 € 3700 Varastossa
12.7 mm
19.1 mm
9/16 in - 18 UNF
Keltainen
15.2 mm
10.7 mm
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149713

Hinta-alue
0,3742 € - 0,2515 €

Varastotasot
3200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149546

Hinta-alue
0,4567 € - 0,1254 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149591

Hinta-alue
1,2819 € - 0,7419 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNC-Kierteet PP Musta

10149676

Hinta-alue
0,2403 € - 0,1976 €

Varastotasot
5600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149560

Hinta-alue
0,8398 € - 0,1543 €

Varastotasot
1935 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Kierteinen tulppa UNC-Kierteet PP Musta

10149669

Hinta-alue
0,1953 € - 0,1563 €

Varastotasot
5100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • L
    10.4 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    17.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2-13 in UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149584

Hinta-alue
1,0992 € - 0,5796 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.9 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    27.2 mm
  • H
    25.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 in - 12 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149720

Hinta-alue
0,3772 € - 0,0861 €

Varastotasot
445 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149645

Hinta-alue
0,2442 € - 0,1922 €

Varastotasot
5330 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149607

Hinta-alue
0,9135 € - 0,7712 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149683

Hinta-alue
0,1983 € - 0,0638 €

Varastotasot
40200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149706

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1375 €

Varastotasot
5550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.9 mm
  • L
    13.2 mm
  • S
    17.3 mm
  • H
    18.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 in - 16 UNF
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149621

Hinta-alue
1,6179 € - 0,3382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149553

Hinta-alue
1,1532 € - 0,5491 €

Varastotasot
3420 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.3 mm
  • L
    16.8 mm
  • S
    22.1 mm
  • H
    23.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 in - 12 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149638

Hinta-alue
1,7033 € - 0,7957 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    54.0 mm
  • L
    19.0 mm
  • S
    38.1 mm
  • H
    26.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 in - 12 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149577

Hinta-alue
0,887 € - 0,3993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • L
    17.8 mm
  • S
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 in - 12 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149652

Hinta-alue
0,5275 € - 0,1973 €

Varastotasot
10500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.8 mm
  • L
    9.9 mm
  • S
    10.9 mm
  • H
    14.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 in - 20 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149737

Hinta-alue
0,4007 € - 0,3152 €

Varastotasot
30765 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.9 mm
  • L
    14.2 mm
  • S
    19.1 mm
  • H
    20.3 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 in - 14 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149614

Hinta-alue
0,9548 € - 0,8728 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    42.8 mm
  • L
    19.6 mm
  • S
    28.6 mm
  • H
    27.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 in - 12 UNF
Kierteellinen suojatulppa UNF-Kierteet PP Keltainen

10149690

Hinta-alue
0,2155 € - 0,2052 €

Varastotasot
3700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • L
    10.7 mm
  • S
    12.7 mm
  • H
    15.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 in - 18 UNF