Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | IH | Väri | Materiaali | D | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0954 € - 0,1122 € | 1025 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,1007 € - 0,1119 € | 38587 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1957 € - 0,2094 € | 752226 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1129 € - 0,1207 € | 3563 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1642 € | 5885 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,3696 € - 0,3942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 0,1055 € - 0,1129 € | 25962 Varastossa |
1.004 in
25.5 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,7721 € - 0,82 € | 202 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,1547 € - 0,1656 € | 1682 Varastossa |
1.252 in
31.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1302 € | 16101 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 0,1889 € - 0,2012 € | 23317 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,2081 € - 0,2313 € | 1907 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Oranssi
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 1,2294 € - 1,3636 € | 200 Varastossa |
4.299 in
109.2 mm
|
Vaaleanvihreä
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,108 € - 0,12 € | 10930 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1533 € - 0,1711 € | 93071 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1132 € - 0,1132 € | 26481 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 0,1159 € - 0,1288 € | 1163 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1944 € - 0,2149 € | 7824 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,2313 € - 0,2573 € | 28429 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa