Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
246 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,5093 € - 0,5654 € 16982 Varastossa
38.1 mm
Vaaleansininen
Silikoni
20.6 mm
0,1163 € - 0,1292 € 2634 Varastossa
12.7 mm
Sininen
Silikoni
4.0 mm
1,6429 € - 1,725 € 4894 Varastossa
20.8 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
0,062 € - 0,069 € 156735 Varastossa
12.7 mm
Musta
EPDM
0.5 mm
0,2368 € - 0,2491 € 38345 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
2.8 mm
0,367 € - 0,4085 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Väritön
Silikonikumi
20.6 mm
0,256 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
3.5 mm
0,2218 € - 0,2464 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Musta
EPDM
4.0 mm
1,1736 € - 1,3097 € 4200 Varastossa
50.8 mm
Väritön
Silikonikumi
41.3 mm
0,4408 € - 0,4901 € 31 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
6.4 mm
0,4326 € - 0,4805 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
0,4408 € - 0,4901 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
6.4 mm
0,3874 € - 0,4312 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Musta
EPDM
7.9 mm
0,564 € - 0,564 € 130 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
9.0 mm
1,4923 € - 1,5607 € 1400 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
24.6 mm
0,0754 € - 0,0888 € 10904 Varastossa
12.7 mm
Väritön
Silikoni
0.9 mm
0,5887 € - 0,6557 € 322 Varastossa
48.9 mm
Vaaleanvihreä
Silikoni
19.1 mm
1,1897 € - 1,3239 € 1403 Varastossa
76.2 mm
Musta
EPDM
12.7 mm
1,239 € - 1,3827 € 300 Varastossa
38.1 mm
Musta
EPDM
19.1 mm
1,0843 € - 1,2048 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
  • / 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292976

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5093 €

Varastotasot
16982 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293010

Hinta-alue
0,1292 € - 0,1163 €

Varastotasot
2634 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251379

Hinta-alue
1,725 € - 1,6429 €

Varastotasot
4894 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • IH
    20.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 in UNF; M27
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10250693

Hinta-alue
0,069 € - 0,062 €

Varastotasot
156735 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    0.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 2.8 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250778

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2368 €

Varastotasot
38345 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    2.8 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M3
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 20.6 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449462

Hinta-alue
0,4085 € - 0,367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22;7/8 in;1/2 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 3.5 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250815

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    3.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 4.0 mm 12.7 mm EPDM Noir

10250846

Hinta-alue
0,2464 € - 0,2218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 41.3 mm 50.8 mm Caoutchouc silicone Naturel

10449493

Hinta-alue
1,3097 € - 1,1736 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    41.3 mm
  • IH
    50.8 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Hinta-alue
0,4901 € - 0,4408 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 9.5 mm 12.7 mm EPDM Noir

10251072

Hinta-alue
0,4805 € - 0,4326 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M10;1/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 6.4 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251003

Hinta-alue
0,4901 € - 0,4408 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 7.9 mm 25.4 mm EPDM Noir

10251034

Hinta-alue
0,4312 € - 0,3874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 9.0 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251065

Hinta-alue
0,564 € - 0,564 €

Varastotasot
130 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 24.6 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251355

Hinta-alue
1,5607 € - 1,4923 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C
Cape 0.9 mm 12.7 mm Silicone Naturel

10292785

Hinta-alue
0,0888 € - 0,0754 €

Varastotasot
10904 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    0.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 48.9 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292853

Hinta-alue
0,6557 € - 0,5887 €

Varastotasot
322 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 12.7 mm EPDM Noir

10251188

Hinta-alue
1,3239 € - 1,1897 €

Varastotasot
1403 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • IH
    76.2 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in UNF; 1/4 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Cape 19.1 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251300

Hinta-alue
1,3827 € - 1,239 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 15.9 mm 38.1 mm EPDM Noir

10251256

Hinta-alue
1,2048 € - 1,0843 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16;5/8 in;3/8 in
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF