Valikko Haku

Cape 1.6 mm 25.5 mm Silicone Bleu

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10192030

Valmistajan tuotenumero:

1219718

25962 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1129 €
10000 + 0,1055 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

112,90 €

1000 x 0,1129 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 1.6 mm
IH 25.5 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Sininen
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä