Valikko Haku

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10293096

Valmistajan tuotenumero:

499706

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 1999 0,132 €
2000 - 3999 0,1255 €
4000 + 0,1188 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

66,00 €

500 x 0,132 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 5.9 mm
IH 12.7 mm
Thread Sizes (All) M6; 1/4 in UNF
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Silikoni
Väri Vaaleanpunainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä