Valikko Haku

Cape 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturel

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10292792

Valmistajan tuotenumero:

499674

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 999 0,115 €
1000 - 9999 0,1094 €
10000 - 19999 0,1035 €
20000 + 0,0978 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

28,75 €

250 x 0,115 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 2.0 mm
IH 25.4 mm
Koko materiaali Silikoni
Väri Väritön
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä