Valikko Haku

Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10293126

Valmistajan tuotenumero:

499709

59429 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 1999 0,2638 €
2000 - 3999 0,2483 €
4000 + 0,2371 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

131,90 €

500 x 0,2638 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 7.5 mm
IH 38.1 mm
Thread Sizes (All) M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
Kierrestandardi UNF
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Silikoni
Väri Keltainen
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä