Valikko Haku

Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10293072

Valmistajan tuotenumero:

499704

102571 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 1999 0,1711 €
2000 - 3999 0,1629 €
4000 + 0,1533 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

85,55 €

500 x 0,1711 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 5.7 mm
IH 25.4 mm
Thread Sizes (All) M6
Kierrestandardi Metrinen
Koko materiaali Silikoni
Väri Vaaleanpunainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä