Valikko Haku

Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

Tämä korkean lämpötilan suoja on valmistettu silikonista, joten sitä suositellaan suojauskohteisiin aina +250 ˚C:seen saakka. Suoja sopii nastojen, tappien ja putkien päähän tarjoten erinomaisen suojausratkaisun.
Essentra tuotenumero:

10192139

Valmistajan tuotenumero:

1219728

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,3942 €
1000 + 0,3696 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

39,42 €

100 x 0,3942 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 17.5 mm
IH 25.4 mm
Koko materiaali Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
Väri Sininen
Suurin lämpötila 250 °C
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä