Valikko Haku

Raka maskeringskåpor

Varastossa

Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.

Erinomainen ratkaisu erilaisten suojausprosessien alaisten osien suojaamiseen ja peittämiseen.Voidaan käyttää myös tulppana kierteisten ja kierteettömien reikien suojaamiseen.Käytetään suojaamaan tappeja, nastoja ja putken päitä. Materiaali: Silikonikumi, EPDM, Silikoni Väri: Väritön, Musta, Keltainen, Vaaleanpunainen, Vihreä, Sininen, Vaaleansininen, Oranssi, Vaaleanvihreä, Harmaa Sarjanumero: SR1052, SR1095

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
246 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus IH Väri Materiaali D Osta
0,5093 € - 0,5654 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Vaaleansininen
Silikoni
20.6 mm
0,1834 € - 0,1834 € 17560 Varastossa
28.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.9 mm
0,1944 € - 0,2149 € 7824 Varastossa
38.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.7 mm
0,1144 € - 0,1273 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.7 mm
0,3094 € - 0,3299 € 30096 Varastossa
25.4 mm
Harmaa
Silikoni
12.2 mm
0,1451 € - 0,1547 € 4142 Varastossa
38.1 mm
Väritön
Silikoni
4.8 mm
0,1985 € - 0,1985 € 983 Varastossa
25.4 mm
Keltainen
Silikoni
7.5 mm
0,1214 € - 0,1302 € 16101 Varastossa
7.9 mm
Väritön
Silikoni
3.8 mm
0,1163 € - 0,1292 € 2634 Varastossa
12.7 mm
Sininen
Silikoni
4.0 mm
0,1464 € - 0,1629 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.6 mm
Vihreä
Silikoni
4.7 mm
0,1159 € - 0,1288 € 1163 Varastossa
12.7 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.9 mm
0,1129 € - 0,1207 € 3563 Varastossa
12.7 mm
Keltainen
Silikoni
2.8 mm
0,1533 € - 0,1642 € 5885 Varastossa
25.4 mm
Vihreä
Silikoni
5.9 mm
0,2313 € - 0,2573 € 28429 Varastossa
38.1 mm
Keltainen
Silikoni
7.5 mm
0,5298 € - 0,5298 € 456 Varastossa
48.9 mm
Vaaleanvihreä
Silikoni
19.1 mm
0,3696 € - 0,3942 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Sininen
Silikoni
17.5 mm
0,2751 € - 0,3066 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.1 mm
Väritön
Silikonikumi
9.0 mm
1,009 € - 1,1199 € Kysy toimitusaikaa täältä
88.9 mm
Väritön
Silikonikumi
19.1 mm
1,5197 € - 1,6018 € 50 Varastossa
101.6 mm
Musta
EPDM
12.7 mm
0,4408 € - 0,4901 € 31 Varastossa
25.4 mm
Musta
EPDM
6.4 mm
  • / 13
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Bleu clair

10292976

Hinta-alue
0,5654 € - 0,5093 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    20.6 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M22; 7/8 in UNF; 1/2 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293102

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1834 €

Varastotasot
17560 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.9 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Kierrestandardi
    UNF
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293089

Hinta-alue
0,2149 € - 0,1944 €

Varastotasot
7824 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.7 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293065

Hinta-alue
0,1273 € - 0,1144 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.7 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 12.2 mm 25.4 mm Silicone Gris

10192122

Hinta-alue
0,3299 € - 0,3094 €

Varastotasot
30096 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.2 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Harmaa
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 4.8 mm 38.1 mm Silicone Naturel

10192085

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1451 €

Varastotasot
4142 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.8 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 25.4 mm Caoutchouc silicone Jaune

10292822

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1985 €

Varastotasot
983 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 3.8 mm 7.9 mm Silicone Naturel

10192061

Hinta-alue
0,1302 € - 0,1214 €

Varastotasot
16101 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    3.8 mm
  • IH
    7.9 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293010

Hinta-alue
0,1292 € - 0,1163 €

Varastotasot
2634 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.0 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M4
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 28.6 mm Caoutchouc silicone Vert

10293058

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    4.7 mm
  • IH
    28.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    M5
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10293096

Hinta-alue
0,1288 € - 0,1159 €

Varastotasot
1163 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.9 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    M6; 1/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 12.7 mm Caoutchouc silicone Bleu

10192054

Hinta-alue
0,1207 € - 0,1129 €

Varastotasot
3563 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    2.8 mm
  • IH
    12.7 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Keltainen
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 5.9 mm 25.4 mm Silicone Vert

10192092

Hinta-alue
0,1642 € - 0,1533 €

Varastotasot
5885 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.9 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Vihreä
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Jaune

10293126

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
28429 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8; 5/16 in UNF; 1/16 in BSP
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 38.1 mm Caoutchouc silicone Vert clair

10292846

Hinta-alue
0,5298 € - 0,5298 €

Varastotasot
456 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    48.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20; 3/4 in UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
  • Koko materiaali
    Silikoni
Cape 17.5 mm 25.4 mm Silicone Bleu

10192139

Hinta-alue
0,3942 € - 0,3696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Sininen
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 9.0 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250426

Hinta-alue
0,3066 € - 0,2751 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    9.0 mm
  • IH
    38.1 mm
  • Koko materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
  • Suurin lämpötila
    250 °C
Cape 19.1 mm 88.9 mm Caoutchouc silicone Naturel

10250587

Hinta-alue
1,1199 € - 1,009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • IH
    88.9 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20;3/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    Metrinen
Cape 12.7 mm 101.6 mm EPDM Noir

10251195

Hinta-alue
1,6018 € - 1,5197 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • IH
    101.6 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 in;1/4 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    BSP
Cape 6.4 mm 25.4 mm EPDM Noir

10250990

Hinta-alue
0,4901 € - 0,4408 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.4 mm
  • IH
    25.4 mm
  • Koko materiaali
    Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi
  • Väri
    Musta
  • Suurin lämpötila
    180 °C