Valikko Haku

Ovala rörpluggar

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: ABS, PE, LDPE - PIR Väri: Väritön, Musta, Valkoinen, Harmaa, Kromi Sarjanumero: SR5732, SR1557, SR1558

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus T2 h Materiaali L L1 h1 T1 Osta
0,1195 € - 0,2751 € 8255 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
LDPE
40.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2269 € - 0,842 € 3000 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2396 € - 0,4686 € 1750 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,753 € - 1,978 € 890 Varastossa
9.0 mm
ABS
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,245 € - 0,3823 € 1356 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7078 € - 1,8515 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
ABS
25.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,8981 € - 2,3547 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
ABS
30.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,167 € - 0,5261 € 22384 Varastossa
1.5 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2259 € - 0,4082 € 11100 Varastossa
1.0 mm
10.0 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,5229 € - 1,0983 € 9250 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,7434 € - 1,5611 € 10780 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1391 € - 0,4942 € 8415 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,1256 € - 0,2415 € 2400 Varastossa
0.8 mm
11.5 mm
LDPE - PIR
31.8 mm
15.9 mm
3.5 mm
3.0 mm
0,7708 € - 1,506 € 700 Varastossa
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1766 € - 0,245 € 4566 Varastossa
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,0861 € - 0,1529 € 7895 Varastossa
0.8 mm
11.5 mm
LDPE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8762 € - 2,3029 € 4060 Varastossa
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2135 € - 0,2957 € 433 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2135 € - 0,2957 € 15227 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,2218 € - 0,308 € 2240 Varastossa
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • / 3
Soikea Putken päätytulppa 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta LDPE

10079775

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1195 €

Varastotasot
8255 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246801

Hinta-alue
0,842 € - 0,2269 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10258026

Hinta-alue
0,4686 € - 0,2396 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289792

Hinta-alue
1,978 € - 0,753 €

Varastotasot
890 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Musta PE

10258033

Hinta-alue
0,3823 € - 0,245 €

Varastotasot
1356 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Väritön ABS

10289808

Hinta-alue
1,8515 € - 0,7078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    25.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Väritön ABS

10289846

Hinta-alue
2,3547 € - 0,8981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10246771

Hinta-alue
0,5261 € - 0,167 €

Varastotasot
22384 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Musta PE

10254080

Hinta-alue
0,4082 € - 0,2259 €

Varastotasot
11100 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258019

Hinta-alue
1,0983 € - 0,5229 €

Varastotasot
9250 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10258057

Hinta-alue
1,5611 € - 0,7434 €

Varastotasot
10780 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

10246795

Hinta-alue
0,4942 € - 0,1391 €

Varastotasot
8415 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 31.8 mm 15.9 mm 3.0 mm 0.8 mm Musta LDPE - PIR

10079768

Hinta-alue
0,2415 € - 0,1256 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    31.8 mm
  • L1
    15.9 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

10347942

Hinta-alue
1,506 € - 0,7708 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Valkoinen PE

10347904

Hinta-alue
0,245 € - 0,1766 €

Varastotasot
4566 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 2.0 mm 0.8 mm Musta LDPE

10079751

Hinta-alue
0,1529 € - 0,0861 €

Varastotasot
7895 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Väritön ABS

10289839

Hinta-alue
2,3029 € - 0,8762 €

Varastotasot
4060 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10215951

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2135 €

Varastotasot
433 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Musta PE

10215968

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2135 €

Varastotasot
15227 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Soikea Putken päätytulppa 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

10216002

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
2240 Varastossa
Ominaisuudet
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm