Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 25.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Väritön ABS

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome finish provided an enhance appearance.
Essentra tuotenumero:

10289808

Valmistajan tuotenumero:

499219

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 99 1,8978 €
100 - 499 0,9037 €
500 - 999 0,8616 €
1000 - 1499 0,8153 €
1500 - 1999 0,769 €
2000 + 0,7255 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

18,98 €

10 x 1,8978 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 25.0 mm
L1 10.0 mm
h 9.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Väritön
Valmis Kromi
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä