10289846
499223
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 99 | 2,4135 € |
| 100 - 499 | 1,1493 € |
| 500 - 999 | 1,0931 € |
| 1000 - 1499 | 1,0356 € |
| 1500 - 1999 | 0,9767 € |
| 2000 + | 0,9205 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.181 in |
|---|---|
| L | 30.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| L1 | 20.0 mm |
| h | 0.394 in |
| h | 10.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| h1 | 5.0 mm |
| T1 | 0.047 in |
| T1 | 1.2 mm |
| Koko materiaali | Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni) |
| Väri | Väritön |
| Valmis | Kromi |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa