Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 20.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Valkoinen PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra tuotenumero:

10215951

Valmistajan tuotenumero:

145201060303

433 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2957 €
500 - 999 0,2751 €
1000 + 0,2135 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

73,93 €

250 x 0,2957 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 20.0 mm
L1 10.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.5 mm
T1 2.0 mm
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Valkoinen
Valmis Kohokuvioinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä