Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.0 mm Musta PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Essentra tuotenumero:

10254080

Valmistajan tuotenumero:

463024

3600 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4184 €
1000 + 0,2315 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

41,84 €

100 x 0,4184 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 30.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 2.5 mm
T2 1.0 mm
T1 1.5 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä