Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Musta PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra tuotenumero:

10246801

Valmistajan tuotenumero:

460800

3900 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
150 - 1499 0,8631 €
1500 + 0,2326 €
Vakiopakkaus: 1500

Tilaa useita 150

Kokonaishinta:

129,47 €

150 x 0,8631 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 50.0 mm
L1 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 3.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Valmis Kohokuvioinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä