Valikko Haku

Soikea Putken päätytulppa 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Musta PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Features straight sides. Spark-eroded surface unless otherwise stated.
Essentra tuotenumero:

10258057

Valmistajan tuotenumero:

465582

10555 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
75 - 749 1,6002 €
750 + 0,762 €
Vakiopakkaus: 750

Tilaa useita 75

Kokonaishinta:

120,02 €

75 x 1,6002 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
L 60.0 mm
L1 30.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T2 1.0 mm
T1 2.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä