10216002
145352060303
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 250 - 499 | 0,3157 € |
| 500 - 999 | 0,2946 € |
| 1000 + | 0,2273 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| L | 1.378 in |
|---|---|
| L | 35.0 mm |
| L1 | 0.787 in |
| L1 | 20.0 mm |
| h | 0.453 in |
| h | 11.5 mm |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| T2 | 1.5 mm |
| T2 | 0.059 in |
| T1 | 2.0 mm |
| T1 | 0.079 in |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Väri | Valkoinen |
| Valmis | Kohokuvioinen |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa