Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,7591 € - 1,2433 € 36 Varastossa
20.0 mm
26.0 mm
Kyllä
12.0 mm
18.0 mm
11.0 mm
0,4153 € - 0,8279 € 687 Varastossa
12.0 mm
18.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,3241 € - 0,6469 € 8380 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
4.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
0,7086 € - 1,1619 € 150 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
9.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,7297 € - 1,197 € 248 Varastossa
17.0 mm
23.0 mm
Kyllä
12.0 mm
15.0 mm
11.0 mm
0,7816 € - 1,2798 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
1,0595 € - 1,7401 € 80 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
21.5 mm
20.0 mm
0,9809 € - 1,5997 € 224 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
16.5 mm
20.0 mm
1,726 € - 2,8207 € 28 Varastossa
34.0 mm
42.0 mm
Kyllä
16.0 mm
30.0 mm
14.0 mm
1,6839 € - 2,7645 € 406 Varastossa
28.0 mm
35.0 mm
Kyllä
30.0 mm
25.0 mm
28.5 mm
1,9225 € - 3,1574 € 10 Varastossa
39.0 mm
47.0 mm
Kyllä
16.0 mm
35.0 mm
14.0 mm
2,0628 € - 3,396 € 50 Varastossa
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
26.0 mm
32.0 mm
24.0 mm
0,369 € - 0,7367 € 276 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
Kyllä
7.5 mm
8.0 mm
6.5 mm
0,3311 € - 0,6623 € 1200 Varastossa
8.0 mm
12.0 mm
Kyllä
6.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
0,6946 € - 1,138 € 153 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
14.0 mm
0,7241 € - 1,1858 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
20.0 mm
12.0 mm
19.0 mm
0,1627 € - 0,2975 € 22000 Varastossa
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,2118 € - 0,3859 € 33800 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1992 € - 0,3227 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2876 € - 0,5248 € 29900 Varastossa
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Väritön

10322994

Hinta-alue
1,2433 € - 0,7591 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Musta

10323236

Hinta-alue
0,8279 € - 0,4153 €

Varastotasot
687 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 4.0 mm Musta

10323144

Hinta-alue
0,6469 € - 0,3241 €

Varastotasot
8380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    3.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 15.0 mm 17.0 mm 9.0 mm Väritön

10322949

Hinta-alue
1,1619 € - 0,7086 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 15.0 mm 17.0 mm 12.0 mm Väritön

10322956

Hinta-alue
1,197 € - 0,7297 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    17.0 mm
  • Akselin pituus
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    12.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Väritön

10322987

Hinta-alue
1,2798 € - 0,7816 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 20.0 mm 23.0 mm 21.5 mm Väritön

10323038

Hinta-alue
1,7401 € - 1,0595 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    21.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Väritön

10323021

Hinta-alue
1,5997 € - 0,9809 €

Varastotasot
224 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 30.0 mm 34.0 mm 16.0 mm Väritön

10323076

Hinta-alue
2,8207 € - 1,726 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    34.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 25.0 mm 28.0 mm 30.0 mm Väritön

10323069

Hinta-alue
2,7645 € - 1,6839 €

Varastotasot
406 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Akselin pituus
    28.5 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 35.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Väritön

10323113

Hinta-alue
3,1574 € - 1,9225 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    39.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 26.0 mm Väritön

10323106

Hinta-alue
3,396 € - 2,0628 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    26.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 8.0 mm 10.0 mm 7.5 mm Musta

10323199

Hinta-alue
0,7367 € - 0,369 €

Varastotasot
276 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Akselin pituus
    6.5 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 6.0 mm 8.0 mm 6.0 mm Musta

10323151

Hinta-alue
0,6623 € - 0,3311 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Akselin pituus
    5.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Väritön

10322901

Hinta-alue
1,138 € - 0,6946 €

Varastotasot
153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 20.0 mm Väritön

10322918

Hinta-alue
1,1858 € - 0,7241 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    19.0 mm
  • Kokonaispituus
    20.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 5.3 mm 5.0 mm Väritön

10049648

Hinta-alue
0,2975 € - 0,1627 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    7.3 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.3 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    7.3 mm
Laipallinen laakeri 5.0 mm 10.0 mm Väritön

10049624

Hinta-alue
0,3859 € - 0,2118 €

Varastotasot
33800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 6.2 mm 18.0 mm Väritön

10049730

Hinta-alue
0,3227 € - 0,1992 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.1 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.2 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.1 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.5 mm Väritön

10049754

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
29900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm