Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,2876 € - 0,5248 € 21636 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,1627 € - 0,2975 € 26032 Varastossa
7.3 mm
5.0 mm
5.3 mm
0,2118 € - 0,3859 € 34440 Varastossa
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
0,1992 € - 0,3227 € 9571 Varastossa
9.1 mm
18.0 mm
6.2 mm
0,2876 € - 0,5248 € 17040 Varastossa
10.0 mm
8.5 mm
6.0 mm
0,3073 € - 0,7521 € 15134 Varastossa
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
0,6244 € - 1,3808 € 3753 Varastossa
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,6006 € - 1,3205 € 44 Varastossa
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,1838 € - 0,3367 € 1493 Varastossa
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
0,6146 € - 0,9682 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
10.0 mm
8.0 mm
0,2385 € - 0,435 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2876 € - 0,5248 € 12097 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,6469 € - 1,0188 € 2314 Varastossa
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
0,2385 € - 0,435 € 200 Varastossa
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,6806 € - 1,0749 € 2212 Varastossa
22.0 mm
15.0 mm
16.0 mm
0,5374 € - 0,8742 € 600 Varastossa
8.0 mm
8.0 mm
6.0 mm
0,2203 € - 0,4013 € 13222 Varastossa
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
0,6286 € - 1,3864 € 7358 Varastossa
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,1675 € - 4,5327 € 7480 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
0,1922 € - 0,3494 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0 mm
4.3 mm
7.4 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 8.0 mm 6.0 mm Musta

10049921

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
21636 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 5.3 mm 5.0 mm Musta

10049655

Hinta-alue
0,2975 € - 0,1627 €

Varastotasot
26032 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    7.3 mm
  • Kokonaispituus
    5.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.3 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    7.3 mm
Laipallinen laakeri 5.0 mm 10.0 mm Musta

10049631

Hinta-alue
0,3859 € - 0,2118 €

Varastotasot
34440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    5.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 6.2 mm 18.0 mm Musta

10049747

Hinta-alue
0,3227 € - 0,1992 €

Varastotasot
9571 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.1 mm
  • Kokonaispituus
    18.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.2 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.1 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.5 mm Musta

10049761

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
17040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laipallinen laakeri 18.5 mm 7.5 mm Musta

10050385

Hinta-alue
0,7521 € - 0,3073 €

Varastotasot
15134 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.5 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 18.0 mm 25.0 mm Musta

10050361

Hinta-alue
1,3808 € - 0,6244 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 15.0 mm Väritön

10050446

Hinta-alue
1,3205 € - 0,6006 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    24.0 mm
Laipallinen laakeri 7.4 mm 4.3 mm Väritön

10049839

Hinta-alue
0,3367 € - 0,1838 €

Varastotasot
1493 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    7.4 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 10.0 mm Musta

10178874

Hinta-alue
0,9682 € - 0,6146 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    10.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 13.0 mm Väritön

10049891

Hinta-alue
0,435 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    11.0 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 6.0 mm Väritön

10049914

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
12097 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 15.0 mm Musta

10178881

Hinta-alue
1,0188 € - 0,6469 €

Varastotasot
2314 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    10.0 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 13.0 mm Musta

10049907

Hinta-alue
0,435 € - 0,2385 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    11.0 mm
Laipallinen laakeri 16.0 mm 15.0 mm Musta

10050347

Hinta-alue
1,0749 € - 0,6806 €

Varastotasot
2212 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    16.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 8.0 mm Musta

10178836

Hinta-alue
0,8742 € - 0,5374 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    8.0 mm
Laipallinen laakeri 6.0 mm 6.0 mm Musta

10049785

Hinta-alue
0,4013 € - 0,2203 €

Varastotasot
13222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    6.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 15.0 mm Väritön

10050460

Hinta-alue
1,3864 € - 0,6286 €

Varastotasot
7358 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm
Laipallinen laakeri 24.0 mm 30.0 mm Väritön

10050507

Hinta-alue
4,5327 € - 1,1675 €

Varastotasot
7480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    24.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
Laipallinen laakeri 7.4 mm 4.3 mm Musta

10049846

Hinta-alue
0,3494 € - 0,1922 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    9.0 mm
  • Kokonaispituus
    4.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    7.4 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    9.0 mm