These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.
Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Akselin halkaisija | Laipan ulkohalkaisija | Flanged | Kokonaispituus | Akselireiän halkaisija | Akselin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,1745 € - 1,9085 € | 518 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,5922 € - 0,964 € | 100 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3732 € - 0,8279 € | 5660 Varastossa |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 1,2068 € - 1,9506 € | 443 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
| 1,4875 € - 4,4906 € | 4480 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,5767 € - 1,2728 € | 274 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,6932 € - 1,3612 € | 1322 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,1751 € - 5,2765 € | 260 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,1675 € - 4,5327 € | 320 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 4,1819 € - 6,4553 € | 40 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4911 € - 0,7956 € | 21800 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 0,4252 € - 0,6918 € | 8100 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,9696 € - 1,698 € | 3249 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,3704 € - 0,6034 € | 16318 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5051 € - 0,8237 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 1,1633 € - 2,0488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
||
| 0,6286 € - 1,0216 € | 11500 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,5192 € - 0,8405 € | 8558 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 0,2203 € - 0,4013 € | 16332 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| 1,8945 € - 5,6975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.378 in
35.0 mm
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa