10322949
008119019247
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 249 | 1,1619 € |
| 250 - 999 | 0,9009 € |
| 1000 + | 0,7086 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 17.0 mm |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 0.669 in |
| Akselin pituus | 8.0 mm |
| Akselin pituus | 0.315 in |
| Kokonaispituus | 9.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.354 in |
| Laipan paksuus | 0.039 in |
| Laipan paksuus | 1.0 mm |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 90 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 194 °F |
| Nimellinen sisähalkaisija | 15.0 mm |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.591 in |
| Koko materiaali | Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni |
| Ulkohalkaisija | 0.669 in |
| Ulkohalkaisija | 17.0 mm |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 0.591 in |
| Akselireiän halkaisija | 15.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.906 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 23.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 17.0 mm |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.669 in |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 0.591 in |
| Sisähalkaisija | 15.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.354 in |
| Kokonaishalkaisija | 9.0 mm |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa