Valikko Haku

Laipallinen laakeri 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10322987

Valmistajan tuotenumero:

008123019247

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,2486 €
250 - 999 0,9706 €
1000 + 0,7625 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

62,43 €

50 x 1,2486 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 18.0 mm
Akselin pituus 16.0 mm
Kokonaispituus 17.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 90 °C
Nimellinen sisähalkaisija 16.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 18.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 16.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 24.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 18.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 16.0 mm
Kokonaishalkaisija 17.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä