Valikko Haku

Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10322901

Valmistajan tuotenumero:

008115019247

153 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,138 €
250 - 999 0,8854 €
1000 + 0,6946 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

56,90 €

50 x 1,138 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 14.0 mm
Akselin pituus 14.0 mm
Kokonaispituus 15.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 90 °C
Nimellinen sisähalkaisija 12.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Aramidikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 14.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 12.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 20.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 14.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 12.0 mm
Kokonaishalkaisija 15.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä