Valikko Haku

Laipalliset liukulaakerit

Varastossa

These Flanged Sleeve Bearings are designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement. It reduces friction.

Plastic provides corrosion resistance and a lower noise level than metal variants. The product line includes choices constructed of self-lubricating polymeric compounds, which increases product longevity and lowers the need for maintenance. They are excellent for heavy duty applications requiring large loads and harsh working conditions. Common applications include automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.

  • Designed to provide great performance and mechanical stability in all applications by allowing for smooth rotational movement.
  • It is corrosion resistant and reduces friction.
  • Used in applications including automotive, medical devices, agricultural equipment and industrial machinery.
Materiaali: PA 6.6,GF,PTFE, PA 6.6,AFRP,PTFE, PA 6.6,CF,PTFE, PA66 Väri: Musta, Väritön Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
226 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Laipan ulkohalkaisija Flanged Kokonaispituus Akselireiän halkaisija Akselin pituus Osta
0,4041 € - 0,6595 € 15100 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,3704 € - 0,6749 € 21900 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,3157 € - 0,5753 € 4300 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,3704 € - 0,6749 € 16800 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
15.0 mm
10.0 mm
13.0 mm
0,4041 € - 0,6595 € 16400 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
8.0 mm
12.0 mm
6.0 mm
0,6918 € - 1,385 € 608 Varastossa
18.0 mm
24.0 mm
Kyllä
17.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,8588 € - 1,726 € 186 Varastossa
23.0 mm
30.0 mm
Kyllä
16.5 mm
20.0 mm
0,3971 € - 0,7255 € 21300 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
17.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
0,4406 € - 0,7156 € 11400 Varastossa
14.0 mm
20.0 mm
Kyllä
15.0 mm
12.0 mm
13.0 mm
1,5156 € - 3,0452 € 250 Varastossa
36.0 mm
45.0 mm
Kyllä
16.0 mm
32.0 mm
14.0 mm
3,6907 € - 5,7957 € 60 Varastossa
44.0 mm
52.0 mm
Kyllä
30.0 mm
40.0 mm
28.0 mm
0,3157 € - 0,5753 € 30790 Varastossa
12.0 mm
16.0 mm
Kyllä
9.0 mm
10.0 mm
7.0 mm
0,2385 € - 0,435 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
0,2876 € - 0,5248 € 11297 Varastossa
12.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
0,3073 € - 0,7521 € 14884 Varastossa
20.0 mm
7.5 mm
18.5 mm
0,6244 € - 1,3808 € 3753 Varastossa
22.0 mm
25.0 mm
18.0 mm
0,6006 € - 1,3205 € 44 Varastossa
24.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
0,6286 € - 1,3864 € 5758 Varastossa
25.0 mm
15.0 mm
20.0 mm
1,1675 € - 4,5327 € 7480 Varastossa
30.0 mm
30.0 mm
24.0 mm
2,5821 € - 5,3045 € 200 Varastossa
28.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
  • / 12
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Väritön

10116395

Hinta-alue
0,6595 € - 0,4041 €

Varastotasot
15100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Väritön

10116357

Hinta-alue
0,6749 € - 0,3704 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Musta

10116326

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3157 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 15.0 mm Musta

10116364

Hinta-alue
0,6749 € - 0,3704 €

Varastotasot
16800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Musta

10116401

Hinta-alue
0,6595 € - 0,4041 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    6.0 mm
  • Kokonaispituus
    8.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Musta

10323366

Hinta-alue
1,385 € - 0,6918 €

Varastotasot
608 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    18.0 mm
  • Akselin pituus
    16.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    1.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 20.0 mm 23.0 mm 16.5 mm Musta

10323403

Hinta-alue
1,726 € - 0,8588 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    23.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.5 mm
  • Laipan paksuus
    1.5 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
  • Nimellinen sisähalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Musta

10116388

Hinta-alue
0,7255 € - 0,3971 €

Varastotasot
21300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    15.0 mm
  • Kokonaispituus
    17.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 15.0 mm Musta

10116425

Hinta-alue
0,7156 € - 0,4406 €

Varastotasot
11400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Akselin pituus
    13.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Musta

10323489

Hinta-alue
3,0452 € - 1,5156 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    36.0 mm
  • Akselin pituus
    14.0 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

10323526

Hinta-alue
5,7957 € - 3,6907 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    44.0 mm
  • Akselin pituus
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 9.0 mm Väritön

10116319

Hinta-alue
0,5753 € - 0,3157 €

Varastotasot
30790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Akselin pituus
    7.0 mm
  • Kokonaispituus
    9.0 mm
  • Laipan paksuus
    2.0 mm
  • Laakerityyppi
    Liukulaakeri
Laipallinen laakeri 8.0 mm 13.0 mm Väritön

10049891

Hinta-alue
0,435 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    11.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    11.0 mm
Laipallinen laakeri 8.0 mm 6.0 mm Väritön

10049914

Hinta-alue
0,5248 € - 0,2876 €

Varastotasot
11297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaispituus
    6.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    8.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    12.0 mm
Laipallinen laakeri 18.5 mm 7.5 mm Musta

10050385

Hinta-alue
0,7521 € - 0,3073 €

Varastotasot
14884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaispituus
    7.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.5 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    20.0 mm
Laipallinen laakeri 18.0 mm 25.0 mm Musta

10050361

Hinta-alue
1,3808 € - 0,6244 €

Varastotasot
3753 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    22.0 mm
  • Kokonaispituus
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    18.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    22.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 15.0 mm Väritön

10050446

Hinta-alue
1,3205 € - 0,6006 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    24.0 mm
Laipallinen laakeri 20.0 mm 15.0 mm Väritön

10050460

Hinta-alue
1,3864 € - 0,6286 €

Varastotasot
5758 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    15.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    20.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    25.0 mm
Laipallinen laakeri 24.0 mm 30.0 mm Väritön

10050507

Hinta-alue
4,5327 € - 1,1675 €

Varastotasot
7480 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Akselireiän halkaisija
    24.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    30.0 mm
Laipallinen laakeri 25.0 mm 30.0 mm Musta

10179116

Hinta-alue
5,3045 € - 2,5821 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Akselin halkaisija
    28.0 mm
  • Kokonaispituus
    30.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6;Hiilikuitu;Polytetrafluorieteeni
  • Akselireiän halkaisija
    25.0 mm
  • Nimellinen ulkohalkaisija
    28.0 mm