Valikko Haku

Laakeri 16.0 mm 18.0 mm 17.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323366

Valmistajan tuotenumero:

008749023243

608 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 1,385 €
250 - 999 0,8827 €
1000 + 0,6918 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

69,25 €

50 x 1,385 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 18.0 mm
Akselin pituus 16.0 mm
Kokonaispituus 17.0 mm
Laipan paksuus 1.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 16.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 18.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 16.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 24.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 18.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 16.0 mm
Kokonaishalkaisija 17.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä