Valikko Haku

Laipallinen laakeri 12.0 mm 14.0 mm 8.0 mm Väritön

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10116395

Valmistajan tuotenumero:

008120300002

11700 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,6595 €
500 - 999 0,5037 €
1000 + 0,4041 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

65,95 €

100 x 0,6595 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 14.0 mm
Akselin pituus 6.0 mm
Kokonaispituus 8.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 12.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Ulkohalkaisija 14.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 12.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 20.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 20.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 12.0 mm
Kokonaishalkaisija 20.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä