Valikko Haku

Laipallinen laakeri 18.5 mm 7.5 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10050385

Valmistajan tuotenumero:

008180359902

15134 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,7521 €
250 - 999 0,4238 €
1000 + 0,3073 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

37,61 €

50 x 0,7521 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 20.0 mm
Kokonaispituus 7.5 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Akselireiän halkaisija 18.5 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 20.0 mm
Sisähalkaisija 18.5 mm
Tullinimike 3926300090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä