Valikko Haku

Laakeri 40.0 mm 44.0 mm 30.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323526

Valmistajan tuotenumero:

008781023243

60 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 5,7957 €
50 + 3,6907 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

57,96 €

10 x 5,7957 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 44.0 mm
Akselin pituus 28.0 mm
Kokonaispituus 30.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 40.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 44.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 40.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 52.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 44.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 40.0 mm
Kokonaishalkaisija 30.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä