Valikko Haku

Laipallinen laakeri 32.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Musta

Nämä polyamidista ja PFTE:stä valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen. Erittäin alhainen kitka ja hyvä lämmönkesto, sen kitkakerroin on 0,11 (tilastollinen).
Essentra tuotenumero:

10323489

Valmistajan tuotenumero:

008773023243

250 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
10 - 49 3,0452 €
50 - 999 1,9365 €
1000 + 1,5156 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa useita 10

Kokonaishinta:

30,45 €

10 x 3,0452 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 36.0 mm
Akselin pituus 14.0 mm
Kokonaispituus 16.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 32.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 6.6;Lasikuitu;Polytetrafluorieteeni
Ulkohalkaisija 36.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 32.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 45.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 36.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 32.0 mm
Kokonaishalkaisija 16.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä