10050361
008180059902
Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 1,3472 € |
250 - 999 | 0,8159 € |
1000 + | 0,6092 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Akselin halkaisija | 22.0 mm |
---|---|
Akselin halkaisija | 0.866 in |
Akselin pituus | 22.5 mm |
Akselin pituus | 0.886 in |
Kokonaispituus | 25.0 mm |
Kokonaispituus | 0.984 in |
Laipan paksuus | 2.5 mm |
Laipan paksuus | 0.098 in |
Laakerityyppi | Liukulaakeri |
Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
Nimellinen sisähalkaisija | 18.0 mm |
Nimellinen sisähalkaisija | 0.709 in |
Koko materiaali | Polyamidi 66 |
Ulkohalkaisija | 0.866 in |
Ulkohalkaisija | 22.0 mm |
Mittausstandardi | Metrinen |
Akselireiän halkaisija | 18.0 mm |
Akselireiän halkaisija | 0.709 in |
Laipan ulkohalkaisija | 1.181 in |
Laipan ulkohalkaisija | 30.0 mm |
Nimellinen ulkohalkaisija | 22.0 mm |
Nimellinen ulkohalkaisija | 0.866 in |
Laipallinen | Kyllä |
Sisähalkaisija | 0.709 in |
Sisähalkaisija | 18.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.866 in |
Kokonaishalkaisija | 22.0 mm |
Tullinimike | 3926300090 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa