Valikko Haku

Laipallinen laakeri 10.0 mm 12.0 mm 17.0 mm Musta

Nämä polyamidista valmistetut liukulaakerit laipalla sopivat DIN H6-H7 -kiinnikkeisiin. Laakeriväli noin 1 % karan halkaisijasta kokoamisen jälkeen.
Essentra tuotenumero:

10116388

Valmistajan tuotenumero:

008104059902

21300 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,7255 €
500 - 999 0,515 €
1000 + 0,3971 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

72,55 €

100 x 0,7255 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Akselin halkaisija 12.0 mm
Akselin pituus 15.0 mm
Kokonaispituus 17.0 mm
Laipan paksuus 2.0 mm
Laakerityyppi Liukulaakeri
Ylin käyttölämpötila 120 °C
Nimellinen sisähalkaisija 10.0 mm
Koko materiaali Polyamidi 66
Ulkohalkaisija 12.0 mm
Mittausstandardi Metrinen
Akselireiän halkaisija 10.0 mm
Laipan ulkohalkaisija 16.0 mm
Nimellinen ulkohalkaisija 16.0 mm
Flanged Kyllä
Sisähalkaisija 10.0 mm
Kokonaishalkaisija 16.0 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä