10116364
008103559902
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,6585 € |
| 500 - 999 | 0,4668 € |
| 1000 + | 0,3614 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Akselin halkaisija | 0.472 in |
|---|---|
| Akselin halkaisija | 12.0 mm |
| Akselin pituus | 13.0 mm |
| Akselin pituus | 0.512 in |
| Kokonaispituus | 15.0 mm |
| Kokonaispituus | 0.591 in |
| Laipan paksuus | 0.079 in |
| Laipan paksuus | 2.0 mm |
| Laakerityyppi | Liukulaakeri |
| Ylin käyttölämpötila | 120 °C |
| Ylin käyttölämpötila | 248 °F |
| Nimellinen sisähalkaisija | 0.394 in |
| Nimellinen sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Koko materiaali | Polyamidi 66 |
| Ulkohalkaisija | 12.0 mm |
| Ulkohalkaisija | 0.472 in |
| Mittausstandardi | Metrinen |
| Akselireiän halkaisija | 10.0 mm |
| Akselireiän halkaisija | 0.394 in |
| Laipan ulkohalkaisija | 16.0 mm |
| Laipan ulkohalkaisija | 0.63 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 0.63 in |
| Nimellinen ulkohalkaisija | 16.0 mm |
| Flanged | Kyllä |
| Sisähalkaisija | 10.0 mm |
| Sisähalkaisija | 0.394 in |
| Kokonaishalkaisija | 16.0 mm |
| Kokonaishalkaisija | 0.63 in |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa